??
Selección de modelo CAD
K1595.101X50
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K1595 - Tornillos hexagonales de acero inoxidable con collar y arandelas de junta y apoyo para conjunto Hygienic USIT®
Lista de materiales
K1595.101X50
BESTKIPP
Referencia
K1595.101X50
FORM
Forme
B
MATERIAL
Material
70 EPDM 291
FARBE
Color
Negro
B
Altura
26 mm
D
Rosca
M10 mm
D1
Diámetro
22.0 mm
D2
Diámetro
21.2 mm
D3
Diámetro
10.1 mm
K
Altura
14.0 mm
L
Longitud
50 mm
R
Radio
0.75 mm
S
Diámetro
2 mm
SW
Ancho de llave
16 mm
ZERTIFIKAT
Zulassung/Zertifikal
EHEDG
GEW
Poids
0.0585 kg
BS
Descripción
Información
Infotext
INFO
Indicaciones técnicas
Info
ANZM
par de apriete
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245504909
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions